Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADE13X100000-0001-EWL |
ADE17X100000-0001-EWL |
ADE22X100000-0001-EWL |
ADE26X100000-0001-EWL |
ADE28X100000-0001-EWL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l max (mm) | aLmin (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,576.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 13.7 | 6.1 | |
3,248.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 13.7 | 7.88 | |
3,588.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 103.5 | 14.2 | 10.27 | |
4,597.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 103.5 | 16.2 | 12.2 | |
5,236.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 17.2 | 13.3 |
Loading...
dADE(mm) | 3.9 | S(mm) | 0.6 | lmax(mm) | 100000 |
---|
Configura
Proprietà di base
l max(mm)
aLmin(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali