Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCB, gabbia in lamiera di ottone (CSCB020-HLE)

Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCB, gabbia in lamiera di ottone CSCB020-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSCB020-HLE

Marca: INA

Prezzo: 283.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 66.675 φ

Diametro foro: 50.8 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 4750 N

Classificazione di carico radiale: 3550 N

Diametro interno (pollici) d: 2 poll.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSCB020-HLE

Codice componente
CSCB020-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(g)

283.14 €

1000 4 giorni 66.67550.8475035502990070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 7.938

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCB, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCB020-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCB020-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSCB025-HLE
CSCB030-HLE
CSCB035-HLE
CSCB040-HLE
CSCB042-HLE
CSCB060-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(g)

382.45 €

1 Disponibile 4 giorni 79.37563.5510044002.5810090

319.42 €

1000 4 giorni 92.07576.25500520036900110

327.82 €

1000 4 giorni 104.77588.9580061003.56000120

472.00 €

1 Disponibile 4 giorni 117.475101.66100690045300130

585.75 €

1000 4 giorni 123.825107.95620073004.255000140

685.17 €

1000 4 giorni 168.275152.470001030063550200

Supporto tecnico