Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG, gabbia in lamiera di ottone (CSCG080-HLE)

Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG, gabbia in lamiera di ottone CSCG080-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSCG080-HLE

Marca: INA

Prezzo: 2,047.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 254 φ

Diametro foro: 203.2 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 48000 N

Classificazione di carico radiale: 57000 N

Diametro interno (pollici) d: 8 poll.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSCG080-HLE

Codice componente
CSCG080-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(kg)

2,047.43 €

1 Disponibile 4 giorni 254203.24800057000823202.94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 25.4

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCG, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCG080-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCG080-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSCG065-HLE
CSCG100-HLE
CSCG120-HLE
CSCG140-HLE
CSCG160-HLE
CSCG180-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(kg)

1,274.28 €

1000 4 giorni 215.9165.144000460006.528002.45

1,726.35 €

1000 4 giorni 304.825452000710001018903.58

1,929.89 €

1000 4 giorni 355.6304.852000840001216004.21

4,555.47 €

1 Disponibile 98 giorni 406.4355.655000980001413804.89

4,052.55 €

1000 4 giorni 457.2406.4580001120001612105.57

5,795.02 €

1000 4 giorni 508457.2600001260001810806.21

Supporto tecnico