Codice articolo del costruttore: CSCU100-2RS-HLE
Marca: INA
Prezzo: 1,456.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 273.05 φ
Diametro foro: 254 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 10800 N
Classificazione di carico radiale: 20200 N
Diametro interno (pollici) d: 10 poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSCU100-2RS-HLE
Codice componente
|
---|
CSCU100-2RS-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,456.98 € | 1000 | 4 giorni | 273.05 | 254 | 10800 | 20200 | 10 | 1030 | 0.59 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 12.7 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCU..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCU100-2RS-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCU100-2RS-HLE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSCU045-2RS-HLE |
CSCU050-2RS-HLE |
CSCU055-2RS-HLE |
CSCU060-2RS-HLE |
CSCU065-2RS-HLE |
CSCU110-2RS-HLE |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767.11 € | 1000 | 4 giorni | 133.35 | 114.3 | 8200 | 9200 | 4.5 | 2250 | 0.28 | |||
781.89 € | 1000 | 4 giorni | 146.05 | 127 | 8500 | 10200 | 5 | 2030 | 0.31 | |||
828.25 € | 1000 | 4 giorni | 158.75 | 139.7 | 8700 | 11200 | 5.5 | 1850 | 0.34 | |||
846.38 € | 1000 | 4 giorni | 171.45 | 152.4 | 9000 | 12200 | 6 | 1700 | 0.37 | |||
850.42 € | 1000 | 4 giorni | 184.15 | 165.1 | 9300 | 13200 | 6.5 | 1570 | 0.39 | |||
1,702.17 € | 1000 | 4 giorni | 298.45 | 279.4 | 11200 | 22200 | 11 | 940 | 0.65 |