Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXD, gabbia in lamiera di ottone (CSXD050-HLE)

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXD, gabbia in lamiera di ottone CSXD050-HLE
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSXD050-HLE

Marca: INA

Prezzo: 780.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 152.4 φ

Diametro foro: 127 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 17800 N

Classificazione di carico radiale: 25500 N

Diametro interno (pollici) d: 5 poll.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSXD050-HLE

Codice componente
CSXD050-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(kg)

780.55 €

1000 4 giorni 152.4127178002550050.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 12.7

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXD, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSXD050-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXD050-HLE.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSXD040-HLE
CSXD045-HLE
CSXD055-HLE
CSXD060-HLE
CSXD065-HLE
CSXD080-HLE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(kg)

719.20 €

1 Disponibile 4 giorni 127101.6165002080040.35

734.20 €

1000 4 giorni 139.7114.317200233004.50.40

1,081.03 €

1 Disponibile 4 giorni 165.1139.718400280005.50.48

879.95 €

1000 4 giorni 177.8152.4190003050060.53

1,236.88 €

1 Disponibile 4 giorni 190.5165.119500330006.50.55

1,089.55 €

1000 4 giorni 228.6203.2210004050080.69

Supporto tecnico