Codice articolo del costruttore: CSXU045-2RS-HLE
Marca: INA
Prezzo: 809.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 133.35 φ
Diametro foro: 114.3 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 10800 N
Classificazione di carico radiale: 16100 N
Diametro interno (pollici) d: 4.5 poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSXU045-2RS-HLE
Codice componente
|
---|
CSXU045-2RS-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.43 € | 1000 | 4 giorni | 133.35 | 114.3 | 10800 | 16100 | 4.5 | 0.28 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 12.7 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXU..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSXU045-2RS-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXU045-2RS-HLE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSXU040-2RS-HLE |
CSXU050-2RS-HLE |
CSXU055-2RS-HLE |
CSXU060-2RS-HLE |
CSXU065-2RS-HLE |
CSXU070-2RS-HLE |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775.18 € | 1000 | 4 giorni | 120.65 | 101.6 | 10400 | 14400 | 4 | 0.25 | |||
844.37 € | 1000 | 4 giorni | 146.05 | 127 | 11200 | 17800 | 5 | 0.31 | |||
1,001.55 € | 1000 | 4 giorni | 158.75 | 139.7 | 11600 | 19600 | 5.5 | 0.34 | |||
1,006.25 € | 1000 | 4 giorni | 171.45 | 152.4 | 12000 | 21300 | 6 | 0.37 | |||
1,010.95 € | 1000 | 4 giorni | 184.15 | 165.1 | 12300 | 23000 | 6.5 | 0.39 | |||
1,293.75 € | 1000 | 4 giorni | 196.85 | 177.8 | 12600 | 24700 | 7 | 0.42 |