Unità di supporto ritto, UKP Series (UKP205-J7)

Unità di supporto ritto, UKP Series UKP205-J7
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UKP205-J7

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 28.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza unità L: 140 mm

Diametro del foro [d]: 20 mm

Altezza [H 2]: 71 mm

Peso: 0.84 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UKP205-J7

Codice componente
UKP205-J7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza unità L
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Altezza [H 2]
(mm)
Peso
(kg)

28.45 €

1 Disponibile 4 giorni 14020710.84

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, UKP Series, il codice articolo è il seguente: UKP205-J7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UKP205-J7.

Tipologia prodotto

Codice componente
UKP206-J7
UKP207-J7
UKP208-J7
UKP209-J7
UKP210-J7
UKP211-J7
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza unità L
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Altezza [H 2]
(mm)
Peso
(kg)

31.85 €

1 Disponibile 4 giorni 16525831.35

35.14 €

1 Disponibile 4 giorni 16730931.603

39.03 €

1 Disponibile 4 giorni 18435982.04

44.31 €

1 Disponibile 4 giorni 190401062.29

51.08 €

1 Disponibile 4 giorni 206451142.95

63.52 €

1 Disponibile 4 giorni 219501263.58

Supporto tecnico