Codice articolo del costruttore: UKFC205-J7
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 31.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro del foro [d]: 20 mm
Altezza flangia [H]: 115 mm
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]: 14900 N
Altezza complessiva [U]: 30.7 mm
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 7800 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UKFC205-J7
Codice componente
|
---|
UKFC205-J7 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro [d] (mm) | Altezza flangia [H] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Altezza complessiva [U] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 115 | 14900 | 30.7 | 7800 | 0.99 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, UKFC Series, il codice articolo è il seguente: UKFC205-J7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UKFC205-J7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del foro [d](mm)
Altezza flangia [H](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Altezza complessiva [U](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UKFC206-J7 |
UKFC207-J7 |
UKFC208-J7 |
UKFC209-J7 |
UKFC210-J7 |
UKFC211-J7 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del foro [d] (mm) | Altezza flangia [H] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Altezza complessiva [U] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 125 | 20700 | 32.2 | 11300 | 1.32 | ||
39.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 135 | 27500 | 35.7 | 15300 | 1.784 | ||
45.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 145 | 32500 | 37.7 | 19800 | 2.12 | ||
50.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 160 | 34500 | 38.2 | 20400 | 2.82 | ||
56.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 165 | 37500 | 40.2 | 23200 | 3.15 | ||
67.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 185 | 46000 | 44.2 | 29000 | 4.16 |