Unità di supporto, UCT Series

Unità di supporto, UCT Series
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto UCT, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti lineari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCT204-12-J7
UCT205-13-J7
UCT205-14-J7
UCT205-15-J7
UCT205-16-J7
UCT206-17-J7
UCT206-19-J7
UCT206-20-J7
UCT207-20-J7
UCT207-21-J7
UCT207-23-J7
UCT208-24-J7
UCT208-25-J7
UCT210-31-J7
UCT211-32-J7
UCT213-40-J7
UCT213-J7
UCT214-44-J7
UCT214-J7
UCT215-48-J7
UCT215-J7
UCT216-J7
UCT217-55-J7
UCT217-J7
UCT218-56-J7
UCT218-J7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Peso
(kg)

17.97 €

1 Disponibile 4 giorni 899419.050.73

21.25 €

1 Disponibile 4 giorni 899720.640.84

21.25 €

1 Disponibile 4 giorni 899722.230.83

21.25 €

1 Disponibile 4 giorni 899723.810.81

21.25 €

1 Disponibile 4 giorni 899725.40.79

25.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10211326.991.27

25.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10211330.161.22

25.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10211331.751.188

29.40 €

1 Disponibile 4 giorni 10212931.751.611

29.40 €

1 Disponibile 4 giorni 10212933.341.583

29.40 €

1 Disponibile 4 giorni 10212936.511.53

34.72 €

1 Disponibile 4 giorni 11414438.12.36

34.72 €

1 Disponibile 4 giorni 11414439.692.33

43.52 €

1 Disponibile 4 giorni 11714949.212.54

54.17 €

1 Disponibile 4 giorni 14617150.83.98

101.32 €

1 Disponibile 4 giorni 16722463.56.68

101.32 €

1 Disponibile 4 giorni 167224656.61

125.42 €

1 Disponibile 4 giorni 16722469.856.79

125.42 €

1 Disponibile 4 giorni 167224706.677

150.42 €

1 Disponibile 4 giorni 16723276.27.13

150.42 €

1 Disponibile 4 giorni 167232757.21

179.95 €

1 Disponibile 4 giorni 184235808.09

204.49 €

1 Disponibile 4 giorni 19826087.3110.5

204.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1982608510.7

240.85 €

1 Disponibile 4 giorni 21527588.912.37

240.85 €

1 Disponibile 4 giorni 2152759012.26

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico