Unità di supporto flangiato, PCJ Series (PCJ55-XL-I)

Unità di supporto flangiato, PCJ Series PCJ55-XL-I
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PCJ55-XL-I

Marca: INA

Prezzo: 83.15

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza unità H: 67.4 mm

Diametro del foro [d]: 55 mm

Larghezza della flangia [L]: 162 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]: 46000 N

Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 29000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCJ55-XL-I

Codice componente
PCJ55-XL-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

83.15 €

1 Disponibile 4 giorni 67.45516246000290003.17

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, PCJ Series, il codice articolo è il seguente: PCJ55-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCJ55-XL-I.

Tipologia prodotto

Codice componente
PCJ50-XL-N-FA125-I
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

87.54 €

1 Disponibile 4 giorni 60.85014337500232002.42

Supporto tecnico