Accessori per Sensors, Posizionatore magnetico (SENSOR.MAGNET-CURVED-M8)

Accessori per Sensors, Posizionatore magnetico SENSOR.MAGNET-CURVED-M8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SENSOR.MAGNET-CURVED-M8

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 755.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: - mm

Tipo: CURVED

Filo interno: M8

Peso: 0.15 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SENSOR.MAGNET-CURVED-M8

Codice componente
SENSOR.MAGNET-CURVED-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Tipo Filo interno Peso
(kg)

755.18 €

1000 4 giorni -CURVEDM80.15

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Accessori per Sensors, Posizionatore magnetico, il codice articolo è il seguente: SENSOR.MAGNET-CURVED-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SENSOR.MAGNET-CURVED-M8.

Tipologia prodotto

Codice componente
SENSOR.MAGNET-CURVED-25MM-M6
SENSOR.MAGNET-CURVED-M6
SENSOR.MAGNET-FLAT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Tipo Filo interno Peso
(kg)

693.22 €

1000 4 giorni -CURVED-25MMM60.1

755.18 €

1000 4 giorni 0.001 x 185 x 0.001CURVED-0.14

516.91 €

1000 4 giorni 0.001 x 12.5 x 0.001FLAT-0.1

Supporto tecnico