Accessori per Sensors, Adattatore di montaggio (SENSOR.FIX-PLATE-GLUE)

Accessori per Sensors, Adattatore di montaggio SENSOR.FIX-PLATE-GLUE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SENSOR.FIX-PLATE-GLUE

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 169.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 0.001 x 190 x 0.001 mm

Peso: 0.5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SENSOR.FIX-PLATE-GLUE

Codice componente
SENSOR.FIX-PLATE-GLUE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

169.78 €

1000 4 giorni 0.001 x 190 x 0.0010.5

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Accessori per Sensors, Adattatore di montaggio, il codice articolo è il seguente: SENSOR.FIX-PLATE-GLUE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SENSOR.FIX-PLATE-GLUE.

Tipologia prodotto

Codice componente
SENSOR.FIX-PLATE-M6
SENSOR.FIX-PLATE-M8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

23.92 €

1000 4 giorni 0.001 x 70 x 0.0010.01

23.92 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 100.05

Supporto tecnico