Tensione di alimentazione per SmartCheck (SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M)

Tensione di alimentazione per SmartCheck SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 162.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 250 x 60 x 250 mm

Lunghezza del cavo: 10 m

Peso: 0.538 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Peso
(kg)

162.03 €

1000 4 giorni 250 x 60 x 250100.538

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tensione di alimentazione per SmartCheck, il codice articolo è il seguente: SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M.

Tipologia prodotto

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-20M
SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-30M
SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-5M
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Peso
(kg)

254.82 €

1000 4 giorni 250 x 80 x 250201.2

350.92 €

1 Disponibile 4 giorni -301.5

115.82 €

1000 4 giorni 200 x 50 x 20050.3

Supporto tecnico