Rondella reggispinta, esente da manutenzione, con armatura in bronzo

Rondella reggispinta, esente da manutenzione, con armatura in bronzo
  • Sconto volumi elevati
Rondella reggispinta, esente da manutenzione, materiale secondo ISO 3547-4, con armatura in bronzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGW48-E40-B-Y

Codice componente
EGW48-E40-B-Y
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.05 €

25 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I.(φ) 48 Coefficiente di carico dinamico base, assiale(N) 349000 Classificazione di carico statico di base, assiale(N) 623000
Spessore parete [s 3](mm) 2 Peso(g) 40.5

Si trova sulla pagina di Rondella reggispinta, esente da manutenzione, con armatura in bronzo, il codice articolo è il seguente: EGW48-E40-B-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGW48-E40-B-Y.

Supporto tecnico