Codice articolo del costruttore: RCJT60-FA164
Marca: INA
Prezzo: 1,700.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza unità H: 80.8 mm
Diametro del foro [d]: 60 mm
Larghezza della flangia [L]: 138 mm
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]: 52000 N
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 36000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RCJT60-FA164
Codice componente
|
---|
RCJT60-FA164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza unità H (mm) | Diametro del foro [d] (mm) | Larghezza della flangia [L] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Altezza flangia [H] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,700.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80.8 | 60 | 138 | 52000 | 36000 | 238 | 3.91 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RCJT Series, il codice articolo è il seguente: RCJT60-FA164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCJT60-FA164.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza unità H(mm)
Diametro del foro [d](mm)
Larghezza della flangia [L](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Altezza flangia [H](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RCJT30-XL-FA164 |
RCJT35-XL-FA164 |
RCJT40-XL-FA164 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza unità H (mm) | Diametro del foro [d] (mm) | Larghezza della flangia [L] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Altezza flangia [H] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.2 | 30 | 80 | 19500 | 11300 | 142 | 0.92 | ||
645.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 53.5 | 35 | 92 | 27500 | 15300 | 155 | 1.19 | ||
716.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59.1 | 40 | 105 | 32500 | 19800 | 172 | 1.62 |