Unità di supporto flangiato, ZKLR Series (ZKLR0624-2Z)

Unità di supporto flangiato, ZKLR Series ZKLR0624-2Z
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZKLR0624-2Z

Marca: INA

Prezzo: 241.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del foro [d]: 6 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]: 4100 N

Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 2060 N

Diametro esterno del cuscinetto [D]: 20.5 mm

Larghezza, anello interno [B]: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZKLR0624-2Z

Codice componente
ZKLR0624-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro [d]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Peso
(kg)

241.26 €

1 Disponibile 4 giorni 64100206020.512165015200.023

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, ZKLR Series, il codice articolo è il seguente: ZKLR0624-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLR0624-2Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZKLR0828-2Z
ZKLR1035-2Z
ZKLR1244-2RS
ZKLR1547-2RS-A
ZKLR2060-2RS
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del foro [d]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Peso
(kg)

272.92 €

1 Disponibile 4 giorni 85000270023.914206018500.036

332.92 €

1 Disponibile 4 giorni 107000390028.1416243024200.053

463.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1213600850035.452013200179000.12

472.25 €

1 Disponibile 4 giorni 15167001070038.452216400224000.143

575.65 €

1 Disponibile 4 giorni 20280001910050.452827500400000.29

Supporto tecnico