Unità di supporto, TCJ Series (TCJ70-XL-I)

Unità di supporto, TCJ Series TCJ70-XL-I
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TCJ70-XL-I

Marca: INA

Prezzo: 237.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza unità H: 82.6 mm

Diametro del foro [d]: 70 mm

Larghezza della flangia [L]: 188 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]: 66000 N

Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 44000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCJ70-XL-I

Codice componente
TCJ70-XL-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

237.92 €

1 Disponibile 4 giorni 82.67018866000440005.72

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto, TCJ Series, il codice articolo è il seguente: TCJ70-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCJ70-XL-I.

Tipologia prodotto

Codice componente
TCJ60-XL-N-I
TCJ80-XL-I
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

144.55 €

1 Disponibile 4 giorni 80.96017556000360004.25
-

328.17 €

1 Disponibile 4 giorni 88.98019776000540006.55

Supporto tecnico