Unità di supporto flangiato, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno FLCTEY Series

Unità di supporto flangiato, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno FLCTEY Series
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto flangiato FLCTEY..-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FLCTEY40-XL-N

Codice componente
FLCTEY40-XL-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.15 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza unità H(mm) 42.5 Diametro del foro [d](mm) 40 Larghezza della flangia [L](mm) 100
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 32500 Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 19800 Altezza flangia [H](mm) 150
Peso(kg) 1.28

Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno FLCTEY Series, il codice articolo è il seguente: FLCTEY40-XL-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FLCTEY40-XL-N.

Supporto tecnico