Ghiere di precisione, ZMA Series (Codici componente)

Ghiere di precisione, ZMA Series
  • Sconto volumi elevati
Ghiere di precisione ZMA, grani di fissaggio con disposizione radiale, serie pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZMA15/33
ZMA20/38
ZMA20/52
ZMA25/45
ZMA25/58
ZMA30/52
ZMA30/65
ZMA35/58
ZMA35/70
ZMA40/62
ZMA40/75
ZMA45/68
ZMA45/85
ZMA50/75
ZMA50/92
ZMA55/98
ZMA60/98
ZMA65/105
ZMA70/110
ZMA75/125
ZMA80/120
ZMA90/130
ZMA90/155
ZMA 130/210
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno [D]
(mm)
Altezza [h]
(mm)
Set di viti per la coppia di serraggio [M A]
(Nm)
Carico di rottura, assiale [F aB]
(N)
Breakaway [M L]
(Nm)
Coppia di montaggio di riferimento [M AL]
(Nm)
Momento d'inerzia [M M]
(kg*cm²)
Peso
(kg)

115.20 €

1000 4 giorni M15X13316310600030100.140.08

74.89 €

1000 4 giorni M20X13820317400040180.2970.119

95.06 €

1000 4 giorni M20X15225321800040181.380.32

83.98 €

1000 4 giorni M25X1,54520521100060250.5720.161

109.15 €

1000 4 giorni M25X1,55828530500060252.360.43

93.37 €

1000 4 giorni M30X1,55222527000070321.10.233

121.58 €

1000 4 giorni M30X1,56530539000070323.940.594

106.12 €

1000 4 giorni M35X1,55822530000080401.660.277

124.28 €

1000 4 giorni M35X1,57030546000080405.20.657

116.20 €

1000 4 giorni M40X1,562221531000095552.070.29

143.75 €

1000 4 giorni M40X1,575301552000095556.720.726

134.02 €

1000 4 giorni M45X1,5682415360000110653.20.35

161.89 €

1000 4 giorni M45X1,58532156300001106511.90.993

150.82 €

1000 4 giorni M50X1,5752515415000130854.890.462

189.09 €

1000 4 giorni M50X1,59232156800001308516.11.138

196.48 €

1000 4 giorni M55X29832156200001509520.51.263

202.86 €

1000 4 giorni M60X298321568000018010019.61.147

198.17 €

1000 4 giorni M65X2105321575000020012025.61.311

266.02 €

1000 4 giorni M70X21103515810000220130331.513

305.98 €

1000 4 giorni M75X2125381588000026015062.22.312

372.82 €

1000 4 giorni M80X2120351581000028516044.61.723

439.98 €

1000 4 giorni M90X2130381591000036020064.12.01

448.05 €

1000 4 giorni M90X2155381510800003602001503.36
-

781.89 €

1 Disponibile 4 giorni M130x221040-----6.04

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico