Codice articolo del costruttore: AM15
Marca: INA
Prezzo: 53.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M15X1
Diametro esterno [D]: 30 mm
Altezza [h]: 18 mm
Carico di rottura, assiale [F aB]: 100000 N
Breakaway [M L]: 20 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AM15
Codice componente
|
---|
AM15 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno [D] (mm) | Altezza [h] (mm) | Carico di rottura, assiale [F aB] (N) | Breakaway [M L] (Nm) | Coppia di montaggio di riferimento [M AL] (Nm) | Momento d'inerzia [M M] (kg*cm²) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.86 € | 1000 | 4 giorni | M15X1 | 30 | 18 | 100000 | 20 | 10 | 0.09 | 0.056 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ghiere di precisione AM, segmenti di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: AM15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AM15.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno [D](mm)
Altezza [h](mm)
Carico di rottura, assiale [F aB](N)
Breakaway [M L](Nm)
Coppia di montaggio di riferimento [M AL](Nm)
Momento d'inerzia [M M](kg*cm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AM110 |
AM120 |
AM130 |
AM17 |
AM20 |
AM25 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno [D] (mm) | Altezza [h] (mm) | Carico di rottura, assiale [F aB] (N) | Breakaway [M L] (Nm) | Coppia di montaggio di riferimento [M AL] (Nm) | Momento d'inerzia [M M] (kg*cm²) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.83 € | 1000 | 4 giorni | M110X2 | 140 | 30 | 770000 | 1300 | 250 | 48 | 1.2 | |||
428.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | M120X2 | 155 | 30 | 880000 | 1450 | 250 | 75 | 1.54 | ||
335.62 € | 1000 | 4 giorni | M130X2 | 165 | 30 | 900000 | 1600 | 250 | 92 | 1.67 | |||
55.55 € | 1000 | 4 giorni | M17X1 | 32 | 18 | 120000 | 25 | 15 | 0.11 | 0.06 | |||
57.82 € | 1000 | 4 giorni | M20X1 | 38 | 18 | 145000 | 45 | 18 | 0.23 | 0.088 | |||
58.82 € | 1000 | 4 giorni | M25X1,5 | 45 | 20 | 205000 | 60 | 25 | 0.49 | 0.136 |