Connettore manica per manicotti adattatori e di prelievo (PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6)

Connettore manica per manicotti adattatori e di prelievo PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 377.58

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 24 x 270 x 24 mm

Filettatura: M6

Lunghezza: 6 mm

Peso: 0.226 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6

Codice componente
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Filettatura Lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

377.58 €

1000 4 giorni 24 x 270 x 24M660.226

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Connettore manica per manicotti adattatori e di prelievo, il codice articolo è il seguente: PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-G1/4-400MM
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-G1/8
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-G1/8-400MM
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-G1/8-900MM
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6-350MM
PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Filettatura Lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

530.54 €

1000 4 giorni 0.001 x 500 x 0.001G1/44000.4

473.42 €

1000 4 giorni 24 x 24 x 270G1/8110.307

530.54 €

1000 4 giorni 0.001 x 500 x 0.001G1/84000.4

530.54 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 970G1/89000.3

530.54 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 350M63500.25

473.42 €

1000 4 giorni 24 x 270 x 24M8100.25

Supporto tecnico