Bussola di trazione H..-HG, idraulico (H3176-HG)

Bussola di trazione H..-HG, idraulico H3176-HG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H3176-HG

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 3,882.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura [G]: Tr380X5

Lunghezza boccola [B 1]: 264 mm

Diametro del foro [d 1]: 360 mm

Peso: 64.1 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3176-HG

Codice componente
H3176-HG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura [G] Lunghezza boccola [B 1]
(mm)
Diametro del foro [d 1]
(mm)
Peso
(kg)

3,882.57 €

1000 4 giorni Tr380X526436064.1

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bussola di trazione H..-HG, idraulico, il codice articolo è il seguente: H3176-HG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3176-HG.

Tipologia prodotto

Codice componente
H3168-HG
H3172-HG
H3272-HG
H3276-HG
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura [G] Lunghezza boccola [B 1]
(mm)
Diametro del foro [d 1]
(mm)
Peso
(kg)

3,431.83 €

1000 4 giorni Tr340X525432053

3,466.62 €

1000 4 giorni Tr360X525934054

4,359.94 €

1000 4 giorni Tr360X529934064

5,151.83 €

1000 4 giorni Tr380X531036071.2

Supporto tecnico