Bussole di pressione AH, meccanico (AH2252)

Bussole di pressione AH, meccanico AH2252

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AH2252

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 1,123.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura [G]: Tr290X4

Lunghezza boccola [B 1]: 155 mm

Diametro del foro [d 1]: 240 mm

Peso: 14.3 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH2252

Codice componente
AH2252
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura [G] Lunghezza boccola [B 1]
(mm)
Diametro del foro [d 1]
(mm)
Peso
(kg)

1,123.46 €

1000 4 giorni Tr290X415524014.3

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bussole di pressione AH, meccanico, il codice articolo è il seguente: AH2252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH2252.

Tipologia prodotto

Codice componente
AH2244
AH3260
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura [G] Lunghezza boccola [B 1]
(mm)
Diametro del foro [d 1]
(mm)
Peso
(kg)

723.82 €

1000 4 giorni Tr240X41302009.3

1,674.85 €

1000 4 giorni Tr330X522828026.4

Supporto tecnico