Codice articolo del costruttore: AH24160-H
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 2,298.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura [G]: Tr320X5
Lunghezza boccola [B 1]: 224 mm
Diametro del foro [d 1]: 280 mm
Peso: 21.026 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AH24160-H
Codice componente
|
---|
AH24160-H |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura [G] | Lunghezza boccola [B 1] (mm) | Diametro del foro [d 1] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,298.00 € | 1000 | 4 giorni | Tr320X5 | 224 | 280 | 21.026 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bussole di pressione AH..-H, idraulico, il codice articolo è il seguente: AH24160-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH24160-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura [G]
Lunghezza boccola [B 1](mm)
Diametro del foro [d 1](mm)
Peso(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AH24164-H |
AH24168-H |
AH24172-H |
AH24176-H |
AH24180-H |
AH24184-H |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura [G] | Lunghezza boccola [B 1] (mm) | Diametro del foro [d 1] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,225.35 € | 1000 | 4 giorni | Tr340X5 | 242 | 300 | 23.7 | |||
3,496.97 € | 1000 | 4 giorni | Tr360X5 | 269 | 320 | 28.5 | |||
3,900.32 € | 1000 | 4 giorni | Tr380X5 | 269 | 340 | 29.6 | |||
4,544.22 € | 1000 | 4 giorni | Tr400X5 | 271 | 360 | 32.2 | |||
5,513.74 € | 1000 | 4 giorni | Tr420X5 | 278 | 380 | 31.7 | |||
6,495.85 € | 1000 | 4 giorni | Tr440X5 | 310 | 400 | 41.7 |