Chiave a tubo per ghiere di precisione AM (AMS20)

Chiave a tubo per ghiere di precisione AM AMS20
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AMS20

Marca: INA

Prezzo: 215.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del foro [d]: 22 mm

Diametro esterno [D]: 32 mm

Altezza [h]: 14 mm

Peso: 44.81 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AMS20

Codice componente
AMS20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro [d]
(mm)
Diametro esterno [D]
(mm)
Altezza [h]
(mm)
Peso
(g)

215.54 €

1000 4 giorni 22321444.81

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Chiave a tubo per ghiere di precisione AM, il codice articolo è il seguente: AMS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMS20.

Tipologia prodotto

Codice componente
AMS30
AMS40
AMS50
AMS60
AMS70
AMS90
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del foro [d]
(mm)
Diametro esterno [D]
(mm)
Altezza [h]
(mm)
Peso
(g)

217.26 €

1000 4 giorni 35451569

232.54 €

1000 4 giorni 456516216

269.68 €

1000 4 giorni 537019239

808.66 €

1000 4 giorni 658520370

547.23 €

1 Disponibile 4 giorni 759825591

551.14 €

1000 4 giorni 95130251189

Supporto tecnico