Adattatore di lubrificazione AP per Rotella (AP8)

Adattatore di lubrificazione AP per Rotella AP8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AP8

Marca: INA

Prezzo: 9.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del perno [d]: 6 mm

Lunghezza [L]: 27 mm

Larghezza chiave [W]: 8 mm

Peso: 11 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP8

Codice componente
AP8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del perno [d]
(mm)
Lunghezza [L]
(mm)
Larghezza chiave [W]
(mm)
Peso
(g)

9.66 €

20000 4 giorni 627811

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Adattatore di lubrificazione AP per Rotella, il codice articolo è il seguente: AP8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP8.

Tipologia prodotto

Codice componente
AP10
AP10-M10X1
AP14
AP14-G1/8
AP14-M10X1
AP8-M10X1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del perno [d]
(mm)
Lunghezza [L]
(mm)
Larghezza chiave [W]
(mm)
Peso
(g)

10.35 €

20000 4 giorni 6271012

16.17 €

100 Disponibile 4 giorni 627108

11.58 €

20000 4 giorni 8251415

18.09 €

100 Disponibile 4 giorni 8251413

18.09 €

100 Disponibile 4 giorni 8251410.87

15.11 €

100 Disponibile 4 giorni 62786.404

Supporto tecnico