Codice articolo del costruttore: EFS217
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 27.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
diametro esterno: 120.5 mm
larghezza: 12.5 mm
Diametro albero [d]: 95 mm
Peso: - kg
Peso: 214.63 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EFS217
Codice componente
|
---|
EFS217 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | Diametro albero [d] (mm) | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.42 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 120.5 | 12.5 | 95 | - | 214.63 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Anello di tenuta EFS Series, per alloggiamenti SES, il codice articolo è il seguente: EFS217.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EFS217.
Configura
Proprietà di base
Tipo
diametro esterno(mm)
larghezza(mm)
Diametro albero [d](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EFS214 |
EFS215-315 |
EFS216 |
EFS218 |
EFS219 |
EFS220 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | Diametro albero [d] (mm) | Peso (kg) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.29 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 120.5 | 12.5 | 70 | - | 411.93 | ||
23.63 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 111 | 12.5 | 75 | - | 202.77 | ||
25.46 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 116.5 | 12.5 | 80 | - | 221.62 | ||
29.42 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 128.5 | - | 90 | - | 280.48 | ||
38.82 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 141 | 13 | 95 | - | 324.07 | ||
45.98 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 147.5 | 13 | 100 | - | 370.5 |