Codice articolo del costruttore: ETS228
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 117.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
diametro esterno: 184.2 mm
larghezza: - mm
Diametro albero [d]: 140 mm
Diametro dell'albero di tenuta [d 2]: 155 mm
Peso: 1.17 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ETS228
Codice componente
|
---|
ETS228 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | Diametro albero [d] (mm) | Diametro dell'albero di tenuta [d 2] (mm) | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 184.2 | - | 140 | 155 | 1.17 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Tenute a labirinto ETS, per alloggiamenti SES, il codice articolo è il seguente: ETS228.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ETS228.
Configura
Proprietà di base
larghezza(mm)
Tipo
diametro esterno(mm)
Diametro albero [d](mm)
Diametro dell'albero di tenuta [d 2](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ETS208-308 |
ETS209-309 |
ETS210-310 |
ETS230 |
ETS232 |
ETS314 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | Diametro albero [d] (mm) | Diametro dell'albero di tenuta [d 2] (mm) | Peso (kg) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68.7 | 18.5 | 40 | 50 | - | 148.45 | ||
27.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 73.7 | 18.5 | 45 | 55 | - | 161.8 | ||
28.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 78.2 | 18.5 | 50 | 60 | - | 166.18 | ||
129.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 199.2 | - | 150 | 165 | 1.42 | - | ||
137.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209.2 | - | 160 | 175 | 1.59 | - | ||
37.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 103.7 | 20.5 | 70 | 80 | - | 378.32 |