Tenute a labirinto NTS Series, sigillatura per alloggiamento SNS, sigillatura senza contatto (NTS36)

Tenute a labirinto NTS Series, sigillatura per alloggiamento SNS, sigillatura senza contatto NTS36
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NTS36

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 120.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro albero [d]: 160 mm

Diametro esterno [d a]: 194.7 mm

Peso: 2.358 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTS36

Codice componente
NTS36
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero [d]
(mm)
Diametro esterno [d a]
(mm)
Peso
(kg)

120.34 €

1 Disponibile 4 giorni 160194.72.358

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

larghezza(mm) 42 Tolleranza dei binari per pezzo singolo [g](mm) 5.5

Si trova sulla pagina di Tenute a labirinto NTS Series, sigillatura per alloggiamento SNS, sigillatura senza contatto, il codice articolo è il seguente: NTS36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTS36.

Tipologia prodotto

Codice componente
NTS34/115
NTS36/125
NTS38/140
NTS38/160
NTS38/180
NTS40/140
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro albero [d]
(mm)
Diametro esterno [d a]
(mm)
Peso
(kg)

115.65 €

1 Disponibile 4 giorni 115184.34.3

120.34 €

1 Disponibile 4 giorni 125194.74.61

127.35 €

1 Disponibile 4 giorni 140204.64.56

127.35 €

1 Disponibile 4 giorni 160204.63.12

127.35 €

1 Disponibile 4 giorni 180204.61.49

135.78 €

1 Disponibile 4 giorni 140214.55.5

Supporto tecnico