V-Anello di tenuta, DHV Series (DHV510)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DHV510

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 74.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 80.5 x 12 x 80.5 mm

Peso: - kg

Peso: 121 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DHV510

Codice componente
DHV510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)
Peso
(g)

74.45 €

1 Disponibile 4 giorni 80.5 x 12 x 80.5-121

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di V-Anello di tenuta, DHV Series, il codice articolo è il seguente: DHV510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DHV510.

Tipologia prodotto

Codice componente
DHV511
DHV518
DHV522
DHV524
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)
Peso
(g)

85.60 €

1 Disponibile 4 giorni 85.5 x 12 x 85.5-130

125.94 €

1 Disponibile 4 giorni 128.5 x 14 x 128.5-280

193.83 €

1 Disponibile 4 giorni 157.5 x 15 x 157.5-497

204.14 €

1 Disponibile 4 giorni 167.5 x 16.5 x 167.50.528-

Supporto tecnico