Codice articolo del costruttore: DRS1762
Marca: INA
Prezzo: 187.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 38 mm
Diametro esterno: 62 mm
Larghezza dell’onda portante [C]: 15.5 mm
Peso: 0.2 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DRS1762
Codice componente
|
---|
DRS1762 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza dell’onda portante [C] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.28 € | 1000 | 4 giorni | 38 | 62 | 15.5 | 0.2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Portatenute DRS, per ZARF, ZARF..-L, tenuta radiale per alberi integrata, il codice articolo è il seguente: DRS1762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRS1762.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza dell’onda portante [C](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DRS1560 |
DRS2068 |
DRS2080 |
DRS2575 |
DRS2590 |
DRS30105 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza dell’onda portante [C] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 60 | 14 | 0.14 | ||
93.63 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 68 | 17 | 0.206 | |||
127.89 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 80 | 22 | 0.3 | |||
105.45 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 75 | 17 | 0.224 | |||
146.17 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 90 | 22 | 0.385 | |||
169.38 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 105 | 25 | 0.659 |