Anello di tenuta, a labbro singolo, GR Series (GR70X78X5-B)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GR70X78X5-B

Marca: INA

Prezzo: 17.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 70 x 70.8 x 5 mm

Peso: 9 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR70X78X5-B

Codice componente
GR70X78X5-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

17.86 €

25 Disponibile 4 giorni 70 x 70.8 x 59

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Anello di tenuta, a labbro singolo, GR Series, il codice articolo è il seguente: GR70X78X5-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR70X78X5-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
GR7X14X2-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

3.22 €

100 Disponibile 4 giorni 6.45 x 14.08 x 20.543

Supporto tecnico