Apparecchio di misurazione gioco assiale (TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC)

Apparecchio di misurazione gioco assiale TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 16,971.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

for Tapered roller bearing unit..: per tutto

Design: per tutto

Peso: 48.5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC

Codice componente
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
for Tapered roller bearing unit.. Design Peso
(kg)

16,971.55 €

1000 4 giorni per tuttoper tutto48.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Calibro di gioco assiale

Si trova sulla pagina di Apparecchio di misurazione gioco assiale, il codice articolo è il seguente: TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOOL-RAILWAY-CLEARANCE-BASIC.

Tipologia prodotto

Codice componente
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-100/165
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-100/175
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-120/195
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-130/230
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-150/250
TOOL-RAILWAY-CLEARANCE.TOP-E6X11
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
for Tapered roller bearing unit.. Design Peso
(kg)

9,061.83 €

1 Disponibile 4 giorni 100/165Metriche24

9,061.83 €

1 Disponibile 4 giorni 100/175Metriche23.7

9,061.83 €

1 Disponibile 4 giorni 120/195Metriche27

9,061.83 €

1 Disponibile 4 giorni 130/230Metriche29

9,061.83 €

1 Disponibile 4 giorni 150/250Metriche28

8,608.74 €

1000 4 giorni E6X11Pollice23

Supporto tecnico