Lamiera sicurezza per ghiera MS Series (MS3048)

Lamiera sicurezza per ghiera MS Series MS3048

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MS3048

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 17.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza dell’anello di sicurezza: 20 mm

Larghezza dell’anello di sicurezza interno: 17.5 mm

Altezza dell’anello di sicurezza: 12 mm

Peso: 0.023 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS3048

Codice componente
MS3048
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza dell’anello di sicurezza
(mm)
Larghezza dell’anello di sicurezza interno
(mm)
Altezza dell’anello di sicurezza
(mm)
Peso
(kg)

17.40 €

1000 4 giorni 2017.5120.023

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Lamiera sicurezza per ghiera MS Series, il codice articolo è il seguente: MS3048.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS3048.

Tipologia prodotto

Codice componente
MS3144
MS3152
MS3188
MS3196
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza dell’anello di sicurezza
(mm)
Larghezza dell’anello di sicurezza interno
(mm)
Altezza dell’anello di sicurezza
(mm)
Peso
(kg)

17.75 €

1000 4 giorni 2022.5120.040

19.35 €

1000 4 giorni 2425.5120.059

73.12 €

1000 4 giorni 3643150.184

96.95 €

1000 4 giorni 3653150.198

Supporto tecnico