Alloggiamento flangiato GEHF..GG, a quattro fori, Quadrato (GEHF208-GG)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEHF208-GG

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 9.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 80 x 130 x 36 mm

Peso: 1.278 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEHF208-GG

Codice componente
GEHF208-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9.55 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 130 x 361.278

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato GEHF..GG, a quattro fori, Quadrato, il codice articolo è il seguente: GEHF208-GG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEHF208-GG.

Tipologia prodotto

Codice componente
GEHF205-GG
GEHF206-GG
GEHF207-GG
GEHF209-GG
GEHF210-GG
GEHF211-GG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

6.77 €

1 Disponibile 4 giorni 52 x 95 x 270.64

8.02 €

1 Disponibile 4 giorni 62 x 108 x 310.771

8.85 €

1 Disponibile 4 giorni 72 x 86 x 25.51.016

11.35 €

1 Disponibile 4 giorni 85 x 137 x 381.596

13.89 €

1 Disponibile 4 giorni 90 x 143 x 401.758

18.51 €

1 Disponibile 4 giorni 100 x 162 x 25.52.23

Supporto tecnico