Codice articolo del costruttore: TOOL-RAILWAY-SEALCAP-F-804112
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 9,014.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensioni: - mm
Tipo: Strumento tappo di tenuta
for Tapered roller bearing unit..: F-808821
Design: Metriche
Peso: 21.5 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TOOL-RAILWAY-SEALCAP-F-804112
Codice componente
|
---|
TOOL-RAILWAY-SEALCAP-F-804112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Tipo | for Tapered roller bearing unit.. | Design | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,014.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F-808821 | Metriche | 21.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Utensile per montaggio e smontaggio, Strumento tappo di tenuta, il codice articolo è il seguente: TOOL-RAILWAY-SEALCAP-F-804112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOOL-RAILWAY-SEALCAP-F-804112.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Tipo
Tipo
for Tapered roller bearing unit..
Design
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) | Tipo | for Tapered roller bearing unit.. | Design | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,649.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F-565953-120/195 | Metriche | 18 | |
14,479.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 400 x 400 x 350 | Strumento tappo di tenuta | F-566912 | Metriche | 20.2 | |
15,914.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F-569608 | Metriche | 17.1 | |
9,712.42 € | 1000 | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F-809828-130/230 | Metriche | 25.5 | ||
7,649.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F572751-130230 | Metriche | 14.25 | |
7,649.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Strumento tappo di tenuta | F621632C61/2X9G | Metriche | 19.5 |