INA Alloggiamento flangiato GEHGLCTE..-GG, a due fori, Rotondo

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
- FA123: Posizione del foro di rilubrificazione a 90°
- FA125.1: con protezione anticorrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEHGLCTE03-GG
GEHGLCTE03-GG-FA125.1
GEHGLCTE04-GG-FA125.1
GEHGLCTE04-GG>A
GEHGLCTE05-GG-FA123/125.1
GEHGLCTE05-GG>A
GEHGLCTE06-GG-FA125.1
GEHGLCTE06-GG>A
GEHGLCTE07-GG>A
GEHGLCTE08-GG>A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9.34 €

25 Disponibile 4 giorni Standard40 x 81 x 150.175

14.03 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.140 x 81 x 150.18

14.09 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.147 x 17 x 170.23

9.38 €

40 Disponibile 4 giorni >A47 x 90.5 x 170.23

17.45 €

1 Disponibile 4 giorni FA123/125.152 x 17.5 x 17.50.31

11.26 €

1 Disponibile 4 giorni >A52 x 97 x 19.50.31

20.06 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.162 x 112 x 20.50.43

13.35 €

25 Disponibile 4 giorni >A62 x 112.5 x 22.50.47

14.74 €

1 Disponibile 4 giorni >A72 x 126 x 220.5

15.89 €

10 Disponibile 4 giorni >A80 x 150 x 240.74

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico