Codice articolo del costruttore: NRA1X4,8-G2/0-10
Marca: INA
Prezzo: 0.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensioni: 1 x 4.8 mm
Peso: 0.03 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NRA1X4,8-G2/0-10
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini, NRA Series, Tipo A, estremità arrotondata, il codice articolo è il seguente: NRA1X4,8-G2/0-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRA1X4,8-G2/0-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NRA1,5X17,8-G2/0-10 |
NRA1,5X5,8-G2/0-10 |
NRA1,5X9,8-G2/0-10 |
NRA1X5,8-G2/0-10 |
NRA1X6,8-G2/0-10 |
NRA1X7,8-G2/0-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1.5 x 17.8 | 0.247 | |
0.05 € | 1000 | 4 giorni | 1.5 x 5.8 | 0.081 | ||
0.06 € | 1000 | 4 giorni | 1.5 x 9.8 | 0.136 | ||
0.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1 x 5.8 | 0.036 | |
0.17 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 1 x 6.8 | 0.042 | |
0.17 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 1 x 7.8 | 0.048 |