Alloggiamento flangiato FLAN..-MSB, a quattro fori, Rotondo (FLAN40-MSB)

Alloggiamento flangiato FLAN..-MSB, a quattro fori, Rotondo FLAN40-MSB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FLAN40-MSB

Marca: INA

Prezzo: 1.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Serie di modelli: Standard

Dimensioni: 39.95 x 81 x 7 mm

Peso: 0.066 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FLAN40-MSB

Codice componente
FLAN40-MSB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

1.71 €

1000 4 giorni Standard39.95 x 81 x 70.066

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato FLAN..-MSB, a quattro fori, Rotondo, il codice articolo è il seguente: FLAN40-MSB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FLAN40-MSB.

Tipologia prodotto

Codice componente
FLAN100-MSB
FLAN100-MSB-FA125
FLAN110-MSB
FLAN40-MSB-FA125
FLAN40-MSB-VA
FLAN47-MSB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

11.26 €

1000 4 giorni Standard99.95 x 167 x 12.50.56

11.26 €

1000 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)99.95 x 167 x 12.50.48

12.29 €

1000 4 giorni Standard109.95 x 176 x 120.488

1.71 €

1000 4 giorni FA125 (Unità con rivestimento Corrotect)39.95 x 81 x 70.066

10.34 €

1000 4 giorni VA (realizzato in acciaio resistente alla corrosione)39.95 x 81 x 70.067

1.92 €

1000 4 giorni Standard46.95 x 90.5 x 80.081

Supporto tecnico