Alloggiamento flangiato GEHCJ..-GG, a quattro fori, Quadrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEHCJ03-GG
GEHCJ04-GG-N-FA125.1
GEHCJ04-GG-N>A
GEHCJ05-GG-N-FA125.1
GEHCJ05-GG-N>A
GEHCJ06-GG-N-FA125.1
GEHCJ06-GG-N>A
GEHCJ07-GG-N>A
GEHCJ08-GG-N-FA125.1
GEHCJ08-GG-N>A
GEHCJ09-GG
GEHCJ10-GG-N
GEHCJ10-GG-N-FA125.1
GEHCJ11-GG
GEHCJ12-GG-N
GEHCJ14-GG
GEHCJ16-GG
GEHCJO12-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9.02 €

1 Disponibile 4 giorni Standard40 x 76 x 270.34

13.62 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.1 (Unità con rivestimento Corrotect)47 x 86 x 290.423

9.05 €

1 Disponibile 4 giorni >A47 x 86 x 290.43

16.60 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.1 (Unità con rivestimento Corrotect)52 x 95 x 290.56

11.06 €

9 Disponibile 4 giorni >A52 x 95 x 290.57

19.68 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.1 (Unità con rivestimento Corrotect)62 x 29 x 1080.82

13.12 €

1 Disponibile 4 giorni >A62 x 108 x 290.79

14.48 €

1 Disponibile 4 giorni >A72 x 118 x 32.51.02

23.40 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.1 (Unità con rivestimento Corrotect)80 x 130 x 36.51.25

15.60 €

1 Disponibile 4 giorni >A80 x 130 x 36.51.22

18.60 €

1 Disponibile 4 giorni Standard85 x 137 x 351.39

22.66 €

1 Disponibile 4 giorni -90 x 143 x 411.5

34.06 €

1 Disponibile 4 giorni FA125.1 (Unità con rivestimento Corrotect)90 x 143 x 411.5

30.20 €

1 Disponibile 4 giorni Standard100 x 162 x 43.52.08

35.37 €

1 Disponibile 4 giorni -110 x 175 x 47.52.47

70.72 €

1 Disponibile 4 giorni Standard125 x 188 x 523.38

85.28 €

1 Disponibile 4 giorni Standard140 x 197 x 56.33.56

60.75 €

1 Disponibile 4 giorni Standard130 x 195 x 49.54.06

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico