Alloggiamento flangiato GEHFE..-GG, a quattro fori, Rotondo (GEHFE12-GG)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEHFE12-GG

Marca: INA

Prezzo: 45.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 110 x 195 x 35 mm

Peso: 2.35 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEHFE12-GG

Codice componente
GEHFE12-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

45.75 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 195 x 352.35

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato GEHFE..-GG, a quattro fori, Rotondo, il codice articolo è il seguente: GEHFE12-GG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEHFE12-GG.

Tipologia prodotto

Codice componente
GEHFE05-GG
GEHFE06-GG
GEHFE07-GG>A
GEHFE08-GG
GEHFE10-GG-N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

16.58 €

1 Disponibile 4 giorni 52 x 115 x 220.564

20.02 €

1 Disponibile 4 giorni 62 x 127 x 22.50.578

21.68 €

1 Disponibile 4 giorni 72 x 135 x 22.50.743

25.05 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 145 x 260.926

31.25 €

1 Disponibile 4 giorni 90 x 165 x 29.51.48

Supporto tecnico