Alloggiamento flangiato GEHLCTE..-GG, a due fori, Ovale (GEHLCTE04-GG)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEHLCTE04-GG

Marca: INA

Prezzo: 8.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Serie di modelli: Standard

Dimensioni: 47 x 90.5 x 17 mm

Peso: 0.23 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEHLCTE04-GG

Codice componente
GEHLCTE04-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

8.60 €

1 Disponibile 4 giorni Standard47 x 90.5 x 170.23

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato GEHLCTE..-GG, a due fori, Ovale, il codice articolo è il seguente: GEHLCTE04-GG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEHLCTE04-GG.

Tipologia prodotto

Codice componente
GEHLCTE03-GG
GEHLCTE04-GG>A
GEHLCTE05-GG>A
GEHLCTE06-GG
GEHLCTE06-GG>A
GEHLCTE07-GG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Serie di modelli Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

8.51 €

1 Disponibile 4 giorni Standard40 x 81 x 150.18

8.60 €

1 Disponibile 4 giorni >A47 x 90.5 x 170.23

9.58 €

42 Disponibile 4 giorni >A52 x 97 x 19.50.32

11.69 €

24 Disponibile 4 giorni Standard62 x 112.5 x 22.50.43

11.69 €

1 Disponibile 4 giorni >A62 x 112.5 x 22.50.47

12.95 €

1 Disponibile 4 giorni Standard72 x 126 x 220.51

Supporto tecnico