Spinta rondella ZS Series, per Gabbie a rullini (ZS4677)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZS4677

Marca: INA

Prezzo: 57.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Design: Standard

Dimensioni: 46 x 77 x 10 mm

Peso: 0.229 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZS4677

Codice componente
ZS4677
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

57.62 €

1000 4 giorni Standard46 x 77 x 100.229

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Spinta rondella ZS Series, per Gabbie a rullini, il codice articolo è il seguente: ZS4677.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZS4677.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZS1634
ZS2141
ZS2646
ZS6199
ZS66104
ZS66104-ASR3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

16.75 €

5000 4 giorni Standard16 x 34 x 5.50.030

20.94 €

5000 4 giorni Standard21 x 41 x 60.045

25.14 €

5000 4 giorni Standard26 x 46 x 70.061

112.09 €

1000 4 giorni Standard61 x 99 x 12.50.456

163.75 €

1 Disponibile 4 giorni Standard66 x 104 x 12.50.473

188.42 €

1 Disponibile 4 giorni Scanalatura di lubrificazione e tre fori nell'anello esterno66 x 104 x 12.50.4731

Supporto tecnico