Codice articolo del costruttore: LASER.SHIM15X0,05
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 6.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensioni: 0.001 x 0.5 x 0.001 mm
c: 15 mm
Spessore: 0.05 mm
Peso: 0.8 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LASER.SHIM15X0,05
Codice componente
|
---|
LASER.SHIM15X0,05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | c (mm) | Spessore (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.5 x 0.001 | 15 | 0.05 | 0.8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Spessori LASER.SHIM, il codice articolo è il seguente: LASER.SHIM15X0,05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LASER.SHIM15X0,05.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
c(mm)
Spessore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LASER.SHIM15X0,10 |
LASER.SHIM15X0,20 |
LASER.SHIM15X0,50 |
LASER.SHIM15X0,70 |
LASER.SHIM15X1,00 |
LASER.SHIM15X2,00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) | c (mm) | Spessore (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 1 | 15 | 0.1 | 1.9 | |
6.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 2 | 15 | 0.2 | 4.9 | |
7.48 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 0.001 | 15 | 0.5 | 10 | |
7.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 7 | 15 | 0.7 | 13 | |
10.38 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 0.001 | 15 | 1 | 17 | |
13.86 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 x 0.001 x 5 | 15 | 2 | 33.4 |