Parte di collegamento al manicotto, ad angolo, filettatura metrica, TUBEFIT Series (ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W)

Parte di collegamento al manicotto, ad angolo, filettatura metrica, TUBEFIT Series ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 25.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Coppie viti di fissaggio: 6 mm

Larghezza chiave: 13 mm

Profondità di inserimento del tubo: 16 mm

Lunghezza della filettatura: 6 mm

Filettatura: M10x1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppie viti di fissaggio
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Profondità di inserimento del tubo
(mm)
Lunghezza della filettatura
(mm)
Filettatura Lunghezza [L1]
(mm)
Lunghezz [L2]
(mm)
Peso
(kg)

25.35 €

1 Disponibile 4 giorni 613166M10x114 22 0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tenute Sigillatura piatta su O ring Tubo flessibile a innesto

Si trova sulla pagina di Parte di collegamento al manicotto, ad angolo, filettatura metrica, TUBEFIT Series, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106W.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104W
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108W
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064W
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066W
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086W
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coppie viti di fissaggio
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Profondità di inserimento del tubo
(mm)
Lunghezza della filettatura
(mm)
Filettatura Lunghezza [L1]
(mm)
Lunghezz [L2]
(mm)
Peso
(kg)

22.63 €

1 Disponibile 4 giorni 413126M10x118.5200.015

26.55 €

1 Disponibile 4 giorni 813186M10x118.523.50.03

22.94 €

1 Disponibile 4 giorni 69154M5x0,811 20.5 0.01

19.32 €

1 Disponibile 4 giorni 49125M6x111180.015

22.94 €

1 Disponibile 4 giorni 69165M6x110.5 21.5 0.02

30.18 €

1 Disponibile 4 giorni 69167M8x111 21 0.01

Supporto tecnico