Raccordo per lubrificatore, TUBEFIT Series (ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I)

Raccordo per lubrificatore, TUBEFIT Series ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 15.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 6 mm

d2: 8 mm

Lunghezza [L1]: 34 mm

Peso: 0.01 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
d2
(mm)
Lunghezza [L1]
(mm)
Peso
(kg)

15.69 €

1 Disponibile 4 giorni 68340.01

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per lubrificatore, TUBEFIT Series, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-X.TUBEFITSAT8A6I.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-6A-4I
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-6A-6I-W
ARCALUB-X.TUBEFIT-SAT-8A-4I
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
d2
(mm)
Lunghezza [L1]
(mm)
Peso
(kg)

14.49 €

1 Disponibile 4 giorni 46310.015

24.15 €

1 Disponibile 4 giorni 66200.02

14.49 €

1 Disponibile 4 giorni 48320.015

Supporto tecnico