Nipplo di riduzione per CONCEPT1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/4-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-G1/8-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-G3/8-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M6-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M8-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M8X1-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M10-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M10X1-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M12-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-M12X1,​5-G1/4
ARCALUB-C1.NIPPLE-UNF1/4-G1/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Filettatura Peso
(kg)

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20G1/40.02

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20G1/80.017

14.12 €

10 Disponibile 4 giorni 20 x 20 x 20G3/80.015

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M60.02

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M80.02

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M8X10.02

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M100.02

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M10X10.025

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M120.025

14.71 €

10 Disponibile 4 giorni 25 x 20 x 20M12X1.50.025

16.48 €

10 Disponibile 4 giorni 20 x 18 x 18UNF1/40.02

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico