Tubo flessibile per pompe oleodinamiche a leva PUMP..TUBE (PUMP2500.TUBE)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PUMP2500.TUBE

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 3,128.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Prodotto applicabile: PUMP2500

Peso: 1 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUMP2500.TUBE

Codice componente
PUMP2500.TUBE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prodotto applicabile Peso
(kg)

3,128.63 €

1 Disponibile 4 giorni PUMP25001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni(mm) 0.001 x 0.001 x 0.001

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile per pompe oleodinamiche a leva PUMP..TUBE, il codice articolo è il seguente: PUMP2500.TUBE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUMP2500.TUBE.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUMP1600.TUBE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Prodotto applicabile Peso
(kg)

1,470.20 €

1 Disponibile 4 giorni PUMP16000.863

Supporto tecnico