Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6317-RSR-C3

Codice componente
6317-RSR-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

177.91 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 180 Larghezza B(mm) 41 Diametro del foro(mm) 85
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 141000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 97000 Numero di giri limite 2350 1/min
Peso(kg) 4.35

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 6317-RSR-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6317-RSR-C3.

Supporto tecnico