Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2RSR, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2RSR, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2RSR, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F61801-2RSR-HLC
F61802-2RSR-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Peso
(g)

15.92 €

10 Disponibile 4 giorni 21192010407.1

16.72 €

10 Disponibile 4 giorni 24207012608.36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 5 Diametro del foro(mm) 5

Supporto tecnico